Modalità di visualizzazione
Ricerca parametrica

Minicilindri 
Serie 16 - 24 - 25 Minicilindri Serie 16 - 24 - 25
Serie 16: ø 8, 10, 12 mm Serie 24: ø 16, 20, 25 mm - magnetici Serie 25: ø 16, 20, 25 mm - magnetici, ammortizzati
Cilindri 
Serie 40 Cilindri Serie 40
Doppio effetto, ammortizzati, magnetici Ø 160 - 200 - 250 - 320 mm
Cilindri profilo alluminio 
Serie 41 Cilindri profilo alluminio Serie 41
Doppio effetto, ammortizzati, magnetici ø 160 - 200 mm
Cilindri 
Serie 60 Cilindri Serie 60
Semplice e doppio effetto, magnetici, ammortizzati Versioni standard, basso attrito, basse temperature e tandem ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Cilindri profilo in alluminio
Serie 61 Cilindri profilo in alluminio Serie 61
Semplice e doppio effetto, magnetici, ammortizzati Versioni standard, basso attrito, basse temperature e tandem ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Cilindri profilo in alluminio
Serie 62 Cilindri profilo in alluminio Serie 62
Doppio effetto, magnetici, ammortizzati ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Cilindri Positioning Feedback
Serie 6PF Cilindri Positioning Feedback Serie 6PF
Doppio effetto a basso attrito, magnetici ø 50, 63, 80, 100, 125 mm
Cilindri Compatti magnetici
Serie 32 Cilindri Compatti magnetici Serie 32
Semplice e doppio effetto, antirotazione ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Cilindri compatti Serie 32,
versione Tandem e Più posizioni Cilindri compatti Serie 32, versione Tandem e Più posizioni
Doppio effetto, magnetici ø 25, 40, 63, 100 mm
Guide antirotazione
Serie 45 Guide antirotazione Serie 45
Per cilindri DIN/ISO 6432 - ø 12, 16, 20, 25 mm Per cilindri DIN/ISO 6431 - ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)

Ricerca guidata