Selezionare i criteri di ricerca desiderati.

Tipo
= Cilindri a tiranti con bloccastelo
Versione
= standard
Magnetico 
Funzionamento 
Alesaggio
= 40 mm
Corsa  mm



Codice Tipo Versione Funzionamento Alesaggio (Lunghezza (mm)) Corsa (Lunghezza (mm))
60M1L040RL0025 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard semplice effetto 40 25
60M1L040RL0050 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard semplice effetto 40 50
60M1L040RL0075 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard semplice effetto 40 75
60M2L040RL0025 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 25
60M2L040RL0050 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 50
60M2L040RL0080 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 80
60M2L040RL0100 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 100
60M2L040RL0125 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 125
60M2L040RL0150 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 150
60M2L040RL0160 Cilindri a tiranti con bloccastelo standard doppio effetto 40 160
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >>
Risultati della ricerca: 133

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata