Selezionare i criteri di ricerca desiderati.

Tipo
= Cilindri a profilo - Tandem
Versione
= standard
Magnetico
= Sì
Funzionamento 
Alesaggio
= 32 mm
Corsa  mm



Codice Tipo Versione Funzionamento Alesaggio (Lunghezza (mm)) Corsa (Lunghezza (mm))
61M2P032A0025N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 25
61M2P032A0050N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 50
61M2P032A0080N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 80
61M2P032A0100N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 100
61M2P032A0125N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 125
61M2P032A0150N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 150
61M2P032A0160N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 160
61M2P032A0200N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 200
61M2P032A0250N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 250
61M2P032A0300N Cilindri a profilo - Tandem standard doppio effetto 32 300
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Successivo >>
Risultati della ricerca: 65

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata