Selezionare i criteri di ricerca desiderati.

Tipo
= Cilindri a profilo con bloccastelo
Magnetico
= Sì
Funzionamento 
Alesaggio
= 32 mm
Corsa  mm



Codice Tipo Funzionamento Alesaggio (Lunghezza (mm)) Corsa (Lunghezza (mm))
62M2P032RL0025 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 25
62M2P032RL0050 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 50
62M2P032RL0080 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 80
62M2P032RL0100 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 100
62M2P032RL0125 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 125
62M2P032RL0150 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 150
62M2P032RL0160 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 160
62M2P032RL0200 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 200
62M2P032RL0250 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 250
62M2P032RL0300 Cilindri a profilo con bloccastelo doppio effetto 32 300
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Successivo >>
Risultati della ricerca: 110

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata