PORTALE CAD 2D/3D

Cilindri Positioning Feedback Serie 6PF


Doppio effetto a basso attrito, magnetici ø 50, 63, 80, 100, 125 mm



Codice

6PF3P050A0200



6PF
SERIE
3
FUNZIONAMENTO
3 = doppio effetto a basso attrito, non ammortizzato
SIMBOLI PNEUMATICI
CD08
P
MATERIALI
P = vedi tabella pagina seguente
050
ALESAGGIO
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A
TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con dado stelo
RL = cilindro con bloccastelo
0200
CORSE (vedi tabella)
VERSIONI
    = standard
P = guarnizione stelo PU
V = guarnizione stelo FKM
L = senza guarnizione stelo (solo alimentazione posteriore) *
G = con raschiastelo OT
( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm


* La possibilità di eliminare la guarnizione dello stelo riduce ulteriormente
  la resistenza allo scorrimento per applicazioni in spinta.


Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata