Modalità di visualizzazione
Ricerca parametrica
PORTALE CAD 2D/3D

Valvole proporzionali
ad azionamento diretto
Serie AP Valvole proporzionali
ad azionamento diretto
Serie AP

Valvole proporzionali 2/2 NC
Taglie: 16 - 22 mm
Elettrovalvole proporzionali
ad azionamento diretto
Serie CP Elettrovalvole proporzionali
ad azionamento diretto
Serie CP

Valvole proporzionali 2/2 NC
Taglie: 16 e 20 mm
Dispositivo di controllo elettronico Serie 130 per valvole proporzionali Dispositivo di controllo elettronico Serie 130 per valvole proporzionali
Dispositivo di comando in PWM e con controllo in corrente per valvole proporzionali ad azionamento diretto
Servo valvole digitali proporzionali Serie LR Servo valvole digitali proporzionali Serie LR
Servo valvole 3/3 vie ad azionamento diretto per il controllo
della portata (LRWD2), della pressione (LRPD2) e
della posizione (LRXD2)
Micro regolatore proporzionale elettronico Serie K8P Micro regolatore proporzionale elettronico Serie K8P
Regolatore proporzionale per il controllo della pressione
Regolatore proporzionale elettronico Serie MX-PRO Regolatore proporzionale elettronico Serie MX-PRO
Attacchi: G1/2
Attacchi Manifold: G1/2
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro
Regolatori proporzionali 
Serie ER100 Regolatori proporzionali
Serie ER100

Regolatori digitali elettro-pneumatici
Attacchi: G1/4
Regolatori proporzionali 
Serie ER200 Regolatori proporzionali
Serie ER200

Regolatori digitali elettro-pneumatici
Attacchi: G1/4 e G3/8

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata