Minivalvole a maniglia Serie 2


Maniglia con microvalvola pneumatica 3/2 NC e NO Maniglia con microinterruttore incorporato



Caratteristiche generali della Serie

Costruzionead otturatore (CC)
Funzione valvolavie/pos. 3/2 vie NC e NO
Diametro nominale2,5 mm
FissaggioN°2 fori M5
Attacchiboccola per tubo Ø4
Installazionein qualsiasi posizione
Temperatura d'esercizio0°C ÷ 70°C (-20°C con aria secca)
Pressione d'esercizio2 ÷ 8 bar
Portata nominaleQn 60 Nl/min. (6 bar ∆ p1)
FluidoAria filtrata, senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Forza di azionamentoa 6 bar 13N
Costruzionea contatto unipolare in deviazione
Connessioni elettriche3 fili con Ø esterno 2,2 mm - sezione interna 0,5 - lungh. 30 cm NC = filo nero NO = filo blu
FissaggioN° 2 fori M5
Montaggioa piacere
Temperatura d'esercizio0°C ÷ 70°C
Classe di protezioneIP40
Corsa totale sistema2 mm
Forza di azionamento5 N


Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)

Ricerca guidata