Modalità di visualizzazione
Ricerca parametrica
PORTALE CAD 2D/3D

Valvole di regolazione della portata
Serie SCU, MCU, SVU,
         MVU, SCO, MCO Valvole di regolazione della portata
Serie SCU, MCU, SVU,
MVU, SCO, MCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali
a vite cava per orientabili
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Valvole di regolazione della portata Serie PSCU, PMCU, PSVU
         PMVU, PSCO, PMCO Valvole di regolazione della portata Serie PSCU, PMCU, PSVU
PMVU, PSCO, PMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali a vite cava con orientabile in ottone (M5) o in tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8
Valvole di regolazione della portata
Serie TMCU, TMVU, TMCO Valvole di regolazione della portata
Serie TMCU, TMVU, TMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali girevoli
con diametro nominale 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Valvole di regolazione della portata Serie GSCU, GMCU, GSVU
         GMVU, GSCO, GMCO Valvole di regolazione della portata Serie GSCU, GMCU, GSVU
GMVU, GSCO, GMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali orientabili
con diametro nominale 1, 5 - 3,5 - 5 mm
Attacchi: M5, G1/8, G1/4
Valvole di regolazione della portata
Serie RFU e RFO Valvole di regolazione della portata
Serie RFU e RFO

Unidirezionali e bidirezionali
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri nominali: 1,5 mm (M5), 2 e 3 mm (G1/8),
4 e 6 mm (G1/4), 7 mm (G3/8 e G1/2)
Valvole di regolazione della portata
Serie 28 Valvole di regolazione della portata
Serie 28

Bidirezionali
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata