Selezionare i criteri di ricerca desiderati.

Tipo
= Regolatori di pressione
Attacchi / Connessioni 
Pressione di lavoro
  bar
  bar
Funzione 



Codice Tipo Attacchi / Connessioni Pressione di lavoro (Pressione (bar)) Funzione
MC104-R00 Regolatori di pressione G1/4 0,5 ÷ 10 con relieving
MC238-R00 Regolatori di pressione G3/8 0,5 ÷ 10 con relieving
MC202-R00 Regolatori di pressione G1/2 0,5 ÷ 10 con relieving
MC104-R01 Regolatori di pressione G1/4 0,5 ÷ 10 senza relieving
MC238-R01 Regolatori di pressione G3/8 0,5 ÷ 10 senza relieving
MC202-R01 Regolatori di pressione G1/2 0,5 ÷ 10 senza relieving
MC104-R05 Regolatori di pressione G1/4 0,5 ÷ 10 Relieving a fuga controllata
MC238-R10 Regolatori di pressione G3/8 0 ÷ 4 con relieving
MC202-R10 Regolatori di pressione G1/2 0 ÷ 4 con relieving
MC104-R10 Regolatori di pressione G1/4 0 ÷ 4 con relieving
<< Precedente | 1 | 2 | Successivo >>
Risultati della ricerca: 20

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata