Modalità di visualizzazione
Ricerca parametrica
PORTALE CAD 2D/3D

Raccordi super-rapidi per tubi plastici
Serie 6000 Raccordi super-rapidi per tubi plastici
Serie 6000

Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Raccordi super-rapidi Compact 
in tecnopolimero
Serie 7000 Raccordi super-rapidi Compact
in tecnopolimero
Serie 7000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Raccordi super-rapidi doppia tenuta Serie 8000 Raccordi super-rapidi doppia tenuta Serie 8000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10 e 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
Raccordi super-rapidi Serie X6000
in Acciaio Inox 316L Raccordi super-rapidi Serie X6000
in Acciaio Inox 316L

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

Ricerca codice


In caso di codici incompleti inserire la parte iniziale del codice seguita da * (es. 16N3A*)







Ricerca guidata